Publicar produtos
SILENIO 934x391
SILENIO 934x391
    KALDEWEI

    SILENIO 934x391

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3048: - design fluido e sensualmente moderno ao mesmo tempo - conforto óptimo através do dimensionamento generoso do lavatório - forma interior suave e orgânica - a geometria permite encaixes com bico curto deixando um amplo espaço para lavar em conjunto com a banheira SILENIO e a superfície de duche SCON , formam uma casa de banho perfeita totalmente equipada com esmalte de aço, - os lavatórios SILENIO estão agora disponíveis com ou sem transbordamento. - projetado por Anke Salomon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3048
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)391
    • Profundidade (mm)934
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815