Publicar produtos
SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D
KALDEWEI

SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D

Traduzido por Google,
O design sensual e moderno da série SILENIO torna-se ainda mais fascinante na versão de lavatório de encastrar. É um prazer observar a forma suave e orgânica do interior na borda estreita, precisa e com apenas 14 mm de altura. O design fluido e delicado permite que o lavatório se integre visualmente com a consola ou o mobiliário da sua escolha. E independentemente do tamanho escolhido, um lavatório de encastrar SILENIO oferece um amplo espaço para torneiras e acessórios. Em conformidade com a taxonomia da UE, de acordo com a publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser consultada na secção Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca standard deste produto possui a certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3049-D
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de produtosWashbasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-17
  • Número de edição1
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815