Publicar produtos
CENTRO 600x500x40
CENTRO 600x500x40
    KALDEWEI

    CENTRO 600x500x40

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3055: Fusão de minimalismo e elegância simples - aspecto luxuoso - integra-se perfeitamente tanto em ambientes de casa de banho modernos como tradicionais - o círculo tomado como a forma básica ecoa na lixeira esmaltada perfeitamente integrada - borda de lavatório com amplo espaço para acessórios individuais - contrapartida correspondente para o banho Centro - projetado por Anke Salomon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3055
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815