Publicar produtos
CENTRO 600x500x120
CENTRO 600x500x120
    KALDEWEI

    CENTRO 600x500x120

    Traduzido por Google,
    Modelo No.3057: Fusão de minimalismo e elegância simples - aparência luxuosa - integra-se perfeitamente tanto em ambientes de banheiros modernos quanto tradicionais - o círculo tomado como a forma básica ecoa no dreno esmaltado perfeitamente integrado - borda de lavatório com amplo espaço para acessórios individuais - contrapartida correspondente para o banho Centro - projetado por Anke Salomon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3057
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815