Publicar produtos
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
    KALDEWEI

    CONO 550x300x100

    Traduzido por Google,
    Modelo nº 3074: Há dois anos, os lavatórios correspondentes foram adicionados à família de produtos CONO. A qualidade, o design e o material consistentes fazem da casa de banho algo verdadeiramente especial. Agora a linha CONO vai mais longe, desta vez no banheiro de hóspedes – em um espaço onde um lavatório ultracompacto indica que, embora o espaço seja limitado, o hóspede é muito apreciado. O lava-mãos CONO está disponível em duas versões com o painel da torneira para a esquerda ou para a direita e uma opção de 1 ou sem furo de torneira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3074
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815