Publicar produtos
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
    KALDEWEI

    CONO 500x500x120

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3077: A clareza formal e a tranquilidade dos lavatórios CONO são uma fusão de estética e facilidade de utilização. Isso se aplica ainda mais ao novo modelo quadrado que, graças às suas dimensões compactas, se encaixa perfeitamente onde outras versões parecem desproporcionais. O que torna este lavatório CONO uma solução especialmente prática é que pode ser instalado de todas as formas concebíveis e está disponível com 1, 3 ou sem furos de torneira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3077
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815