Publicar produtos
CONO 569x382
CONO 569x382
    KALDEWEI

    CONO 569x382

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3087: - lavatório com carácter premium exala elegância e harmonia - resíduos esmaltados perfeitamente integrados acentuam a geometria subjacente do lavatório - aro extraordinariamente generoso oferece espaço para encaixes ou acessórios individuais - complementa perfeitamente a gama Cono
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3087
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)382
    • Profundidade (mm)569
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815