Publicar produtos
CONO 382x869
CONO 382x869
    KALDEWEI

    CONO 382x869

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3088: - o lavatório com carácter premium exala elegância e harmonia - os resíduos esmaltados perfeitamente integrados acentuam a geometria subjacente do lavatório - o rebordo extraordinariamente generoso proporciona espaço para encaixes ou acessórios individuais - complementa perfeitamente a gama Cono
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3088
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)382
    • Profundidade (mm)869
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815