Publicar produtos
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3091: - lavatório com carácter premium exala elegância e harmonia - os resíduos esmaltados perfeitamente integrados acentuam a geometria subjacente do lavatório - o rebordo extraordinariamente generoso proporciona espaço para acessórios ou acessórios individuais - complementa perfeitamente a gama Cono - Todos os lavatórios CONO de 120 cm largura estão disponíveis agora com furos de 1x1 ou 1x3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3091
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)24.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815