Publicar produtos
PURO 550x300x100
PURO 550x300x100
    KALDEWEI

    PURO 550x300x100

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3162: Lava-mãos extremamente versátil e compacto para hóspedes ou pequenas casas de banho urbanas. Montado na parede e na bancada, bem como versões direita e esquerda disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3162
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815