Publicar produtos
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
    KALDEWEI

    NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191

    Traduzido por Google,
    O Nueva cativa pela sua forma clara e elementar como a antítese de um mundo cada vez mais complexo. O deslocamento conciso no contorno do novo design confere à tigela uma precisão calma que a predestina a se tornar o clássico de amanhã. O design único da tigela é acentuado especialmente na interação com as características cúbicas da arquitetura do ambiente. Fabricado em aço esmaltado sustentável e projetado para atender altas demandas, o Nueva é adequado para banheiros de hotéis de luxo e áreas de bem-estar, bem como para banheiros privativos exclusivos e áreas públicas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3191
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-12
    • Número de edição1
    • Largura (mm)380
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815