Publicar produtos
SUPERPLAN CLASSIC with support 750x900 Mod. 387-2
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC with support 750x900 Mod. 387-2

Traduzido por Google,
Menos é mais. O chuveiro de piso SUPERPLAN CLASSIC demonstra de forma impressionante a validade desta frase. Com uma profundidade de apenas 2,5 cm, esta base de chuveiro é extremamente plana e, portanto, ideal para instalação no nível do piso. Seu design elegante transforma sua rotina diária de chuveiro em uma experiência exclusiva. Graças ao grande número de dimensões diferentes (de 75 x 80 x 2,5 cm a 120 x 120 x 2,5 cm), a base de chuveiro SUPERPLAN CLASSIC pode ser facilmente integrada a qualquer situação de ambiente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única387-2
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)18.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815