Publicar produtos
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5

Traduzido por Google,
Sistema completo para instalação plana
Menos é mais. O SUPERPLAN CLASSIC com um suporte extra plano de poliestireno é um exemplo impressionante deste princípio. Com uma altura de instalação de 37 mm (área de chuveiro com suporte de poliestireno), o produto pode ser integrado ao ambiente do banheiro com um aumento mínimo na altura de entrada. O sistema geral consiste em uma superfície de chuveiro e um suporte de poliestireno, que estão disponíveis em sete dimensões diferentes. Além disso, a área do chuveiro pode ser equipada com acabamentos de superfície KALDEWEI.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única405-5
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)25.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815