Publicar produtos
DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1

    Traduzido por Google,
    As coisas mais simples da vida são frequentemente as mais refrescantes. Como o DUSCHPLAN com um design moderno e atemporal e uma profundidade de apenas 6,5 cm. Este clássico entre as bases de chuveiro pode ser facilmente instalado em qualquer banheiro. O DUSCHPLAN está disponível em uma versão retangular ou quadrada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única419-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)27.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815