Publicar produtos
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1

    Traduzido por Google,
    Há dias em que você precisa de muito espaço para si mesmo. E há dias em que você quer se divertir muito a dois. Ambos são possíveis com o DUSCHPLAN XXL. Isso ocorre devido ao seu tamanho extraordinário, ele dá liberdade de movimento ao tomar banho, uma dimensão completamente nova.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única426-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)34.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815