Publicar produtos
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    Traduzido por Google,
    Com o seu design moderno e claro, as bases de duche SANIDUSCH são clássicas entre as bases de duche. O SANIDUSCH não está apenas disponível em diferentes profundidades, mas também com largura e comprimento variáveis ​​em formatos retangulares ou quadrados. Devido ao grande número de dimensões diferentes, a base de duche SANIDUSCH pode ser facilmente integrada em quase todas as situações de divisão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única549
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)20.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815