Publicar produtos
DYNA SET 1800x800x430 Mod. 622
KALDEWEI

DYNA SET 1800x800x430 Mod. 622

Traduzido por Google,
O DYNA SET é um banho combinado ideal para banho ou duche. Uma área ampla e nivelada para muita liberdade de movimento esconde as dimensões externas compactas desta banheira. Um total de quatro tamanhos diferentes oferecem a opção certa para qualquer banheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única622
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)67.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501