Publicar produtos
DYNA SET STAR 1800x800x420 Mod. 623
DYNA SET STAR 1800x800x420 Mod. 623
    KALDEWEI

    DYNA SET STAR 1800x800x420 Mod. 623

    Traduzido por Google,
    A banheira DYNA SET é uma combinação perfeita para banhos de imersão e duchas. Uma superfície ampla e plana complementa a generosidade desta banheira compacta. Quatro tamanhos diferentes garantem conforto individual no banho. Em conformidade com a taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada na seção Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única623
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)67.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501