Publicar produtos
SILENIO 1700x750x410
SILENIO 1700x750x410
    KALDEWEI

    SILENIO 1700x750x410

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 674: - esta banheira rasa integra-se harmoniosamente na sua casa de banho - o seu interior ergonómico e fluido foi concebido para um banho relaxado versátil para qualquer situação de instalação - também disponível com pega num dos lados - banho à deux: dois encostos idênticos e ralo central - feito de esmalte de aço KALDEWEI - desenhado por Anke Salomon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única674
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501