Publicar produtos
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
    KALDEWEI

    CONODUO 1900x900x420 Mod. 734

    Traduzido por Google,
    CONODUO combina design independente com excelente conforto no banho, proporcionando uma sensação de calma e tranquilidade. Elementos arquitetônicos e geométricos se unem para criar uma forma singular. Outras características especiais incluem o ralo oculto com tampa esmaltada e o botão esmaltado para acionar o ralo. Em conformidade com a taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada na seção Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única734
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)65.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501