Publicar produtos
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 744: Uma banheira com zona de conforto: com a sua prateleira de arrumação de proporções generosas, a ASYMMETRIC DUO também tem uma dimensão espacial. Pode ser usado como assento ou para guardar utensílios de banho, e também para o posicionamento individual de torneiras. Há um contraste encantador entre a forma precisa e clara da borda da banheira e a linguagem de design ergonômica e fluida do interior. Além disso, o conjunto de saída embutido na base da banheira é uma solução elegante e harmoniosa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única744
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)425
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501