Publicar produtos
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
    KALDEWEI

    CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1

    Traduzido por Google,
    O chuveiro CONOFLAT de nível de piso tem um design extremamente plano, sem bordas para tropeçar. A tampa de resíduos esmaltada se encaixa perfeitamente na superfície do nível do piso. Para uma estética nova e elegante, para liberdade ilimitada de movimento e conforto ideal para ficar em pé: os chuveiros de nível de piso da Kaldewei. No entanto, o CONOFLAT não garante apenas o prazer exclusivo do banho, graças ao conceito de design consistente, ele também combina perfeitamente com a banheira CONODUO.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única784-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)23.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815