Publicar produtos
CONOFLAT with extra flat tub support 1200x1200 Mod. 790-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1200x1200 Mod. 790-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1200x1200 Mod. 790-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1200x1200 Mod. 790-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1200x1200 Mod. 790-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 1200x1200 Mod. 790-5

    Traduzido por Google,
    O suporte de perfil baixo permite que você instale um chuveiro KALDEWEI no chão rapidamente e sem problemas. O suporte estabiliza toda a superfície do chuveiro. O chuveiro e o suporte de perfil baixo são fornecidos como uma unidade. Perfeitamente combinados e fáceis de manusear no local.
    • Sistema completo para instalação quase ao nível do chão
    • Sistema de suporte pré-montado de fábrica
    • Com sistema de suporte central para alta estabilidade
    • Permite uma altura total baixa
    • Excede os rigorosos requisitos de isolamento acústico da DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 e nível de isolamento acústico III da VDI 4100 em contrapisos
    • Impermeabilização compatível com o kit de vedação KALDEWEI
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única790-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815