Publicar produtos
NUIO DUO 1700x800x470 Mod. 815-4038
KALDEWEI

NUIO DUO 1700x800x470 Mod. 815-4038

Traduzido por Google,

Dimensões generosas, encosto ergonômico e uma área pronunciada para o pescoço e ombros garantem conforto luxuoso na banheira mais profunda da KALDEWEI. Seu formato suavemente fluido remete às piscinas naturais. A geometria delicada e contrastante, com raios precisos e borda plana, integra-se perfeitamente a banheiros de design exclusivo. A KALDEWEI NUIO DUO impressiona com um ralo e ladrão embutidos, elegantemente integrados e equipados com uma sofisticada função de abertura por pressão.

TAXONOMIA DA UE PRONTA com a publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs).

A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada em Propriedades.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única815-4038
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501