Publicar produtos
MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834
KALDEWEI

MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834

Traduzido por Google,
O que esse banho economiza em comprimento, compensa em largura, justamente onde você mais precisa: na região dos ombros. Com esta forma especial, o MINI oferece um banho espaçoso mesmo no menor banheiro. E como um bônus extra, o formato cônico significa uma redução no consumo de água. Esta banheira individual com descarga lateral está disponível como modelo para destros ou canhotos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única834
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1570
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)44.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501