Publicar produtos
ARRONDO 1000x1000 Mod. 872-1
ARRONDO 1000x1000 Mod. 872-1
ARRONDO 1000x1000 Mod. 872-1
    KALDEWEI

    ARRONDO 1000x1000 Mod. 872-1

    Traduzido por Google,
    O ARRONDO tem um fino senso de proporções e estética. Este prato de chuveiro quadrante impressiona com sua linguagem de design minimalista baseada no diálogo bem-sucedido entre as formas geométricas básicas do círculo e do quadrado. O conforto também não é negligenciado, porque o ARRONDO oferece uma área de pé excepcionalmente grande para bastante liberdade de movimento durante o banho. Disponível em quatro dimensões, bem como com capa moldada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única872-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)24.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815