Publicar produtos
VAIO DUO OVAL 1800x800x430 Mod. 951
KALDEWEI

VAIO DUO OVAL 1800x800x430 Mod. 951

Traduzido por Google,
Personagens diferentes – o mesmo princípio. Esta é a ideia por trás da família de banheiras VAIO. Para todos que apreciam uma bela banheira oval e apoios de braços confortáveis, a família VAIO oferece oito modelos para atender a uma ampla variedade de necessidades e opções de instalação. O VAIO de uma pessoa, o VAIO SET e o VAIO 6 podem ser equipados com alças para segurança adicional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única951
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)50.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501