Publicar produtos
Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings
    Kalea

    Kalea A4 Primo Full Front - 5 landings

    3.4 de 5 estrelas3.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Combinando o elegante design escandinavo com a mais recente tecnologia aparafusada Com uma faixa de preço atraente e uma ampla variedade de opções, a plataforma elevatória Kalea A4 Primo é a solução perfeita de acessibilidade interna e externa. Uma instalação rápida e fácil Kalea A4 Primo é uma plataforma elevatória aparafusada com um compartimento de eixo de aço pintado pré-fabricado que requer um tempo mínimo de instalação* e trabalho de construção. Eixo de elevação, recesso no piso e casa de máquinas não são necessários. Projetado para combinar elegância, conforto e segurança, o Kalea A4 Primo está disponível em sete tamanhos e é adequado para uma ampla variedade de ambientes de obra. Também pode ser personalizado de acordo com clientes específicos e necessidades de acessibilidade. Um produto certificado de qualidade e segurança para proporcionar uma maior sensação de segurança O Kalea A4 Primo é um elevador de plataforma testado e certificado CE pelo organismo notificado DNV, Det Norske Veritas, de acordo com a Diretiva de Máquinas Europeia 2006/42/EC e a Norma EN 81-41 para plataformas elevatórias verticais. * O tempo de instalação varia de acordo com a unidade e as características do local.
    Especificação
    • A4 Primo available platform sizes (width x depth): Lift location - Indoors / Outdoors* Rated load - 400 or 500 kg Rated Speed (m/sec) - Max 0,15 (9 m/min) Travel height - Up to 13 m Min.headroom at top landing - 2250 mm Pit depth without ramp - 50 mm Standard platform size (w x d) - 1000x1500 mm/1100x1500/1100x 1600** Standard car size (w x d) - n/a Standard shaft size (w x d) - 1360x1520 mm 1460x1520 mm/1460 x1650 mm Footprint size (w x d) - 1400x1630 mm /1500x1630 mm/1500x 1760 mm Maximum number of stops - 6 Travel speed (m/sec) - Max 0.15 Standard shaft finish - Steel panels RAL 9016 Standard car finish - n/a Shaft door configuration - Single-entry, open through, adjacent Shaft doors - Swing doors Car doors - n/a Shaft door measurement - 900 x 2000 mm Car door measurement - n/a Gate measurement - 900 x 1100 mm Driving system - Screw and nut, with safety nut Control system - Micro computer based system Standard power supply - 400 VAC 3-phase 50/60 Hz 16 A*** Emergency lowering device - Optional Motor power - 2,2 KW Calling buttons - One touch buttons from landings, hold to run from platform Control panel - Hold-to run,easy-to-use tactile & braille buttons, alarm button, emergency stop button and LED-light Machine room - Integrated / Separated Certification - SS- EN 81-41 / MD 2006 / 42 /EC Manufactured in - Sweden * Outdoor installation only for the standard platform sizes ** Outdoor installation available *** 1 x 230 VAC is also available for the 400 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprimo_full_5
    • Familia de productoPlatform lifts
    • Grupo de produtosA4 Primo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Classificação IFCElemento de Transporte
    • Nome UNSPSCLift stations
    • Código UNSPSC47101533