Publicar produtos
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator

    Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 de 5 estrelas4.1(87 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sem necessidade de casa de máquinas, o LULA MRL foi projetado para minimizar o espaço necessário para equipamentos técnicos, otimizando o espaço do edifício. Graças a uma engrenagem de tração fácil de instalar e a um painel de controle distribuído por todo o sistema, oferece mais espaço e elimina estruturas inestéticas em telhados de edifícios. Integra perfeitamente um funcionamento suave e silencioso, um desempenho ultraconfiável e um interior elegante. Seus recursos de eficiência energética e instalação eficiente eliminam a necessidade de fluido hidráulico e um separador de óleo caro no dreno do piso. Isso torna o LULA MRL uma escolha ecologicamente correta.

    Especificação
    • Electric Drive System

      • 1:1 counterweight traction with direct drive gearbox and safety gear.
      • Computerized (PLC) controller has an emergency backup power system for lowering in the event of power failure.
      • Drive unit provides smooth, comfortable starting and stopping.
      • 6 pole/3 phase motor coupled to a 13:1 product specific gearbox ensures quiet operation.
      • Sturdy 8 lbs per foot elevator guide and counterweight rail system, cab sling and guide shoes on counterweight ensure a smooth, quiet ride.
      • Heavy duty cantilevered car support sling provides capacity of 1400 lbs (635 kg).
      • Minimum pit depth is 17” (432 mm).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelectric-lula-mrl-elevator
    • Familia de productoLula Elevators
    • Grupo de produtosElvoron Lula Elevator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Código CSI MasterFormat 201414 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Elevators
    • Número OmniClass23-23 11 11
    • Título OmniclassElevators
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts