Publicar produtos
Acoustic LVT resilient flooring click
KALEI

Acoustic LVT resilient flooring click

Traduzido por Google,

Revestimentos de pisos resilientes compactos e heterogêneos à base de vinil e outros polímeros termoplásticos, com camada específica para melhoria acústica, fornecidos na forma de ladrilhos ou tábuas.

Estes pavimentos cumprem a norma NF EN 651/NF EN ISO 11638 ou NF EN 652 ou NF EN 16511 ou NF EN ISO 20326.

De acordo com a classificação resultante da norma NF EN ISO 10874 baseada em requisitos relativos às áreas de utilização bem como à intensidade de utilização, estes produtos podem ser classificados para utilização:

- 23 (Pesado Doméstico) e 31 (Comercial Moderado) para produtos U2s

- 33 (Comercial Pesado) e 42 (Industrial Leve Geral) para produtos U3

- 34 (Very Heavy Commercial) para produtos U4

A classificação UPEC é uma classificação de durabilidade baseada em seu uso para o mercado francês.

Especificação
    • Mass weight (in g/m2) : between 5000 - 12000
    • Total thickness (in mm) : between 4.5 – 12
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.3 – 1.2
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRevetement-de-sol-resilient-LVT-acoustique-a-clipser
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosLVT flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCLaje
  • Número OmniClass23-15 17 15 13
  • Título OmniclassPlastic Flooring