Publicar produtos
U3-U4 acoustic heterogeneous PVC resilient flooring in sheet
KALEI

U3-U4 acoustic heterogeneous PVC resilient flooring in sheet

Traduzido por Google,

Pavimentos resilientes heterogéneos de base vinílica, com camada específica para melhoria acústica, fornecidos na forma de chapa, ladrilhos ou tábuas.

Estes pavimentos cumprem a norma NF EN 651/NF EN ISO 11638 ou NF EN 652 ou NF EN ISO 26986.

De acordo com a classificação resultante da norma NF EN ISO 10874 baseada em requisitos relativos às áreas de utilização bem como à intensidade de utilização, estes produtos podem ser classificados para utilização:

- 33 (Comercial Pesado) e 42 (Industrial Leve Geral) para produtos U3

- 34 (Very Heavy Commercial) para produtos U4

A classificação UPEC é uma classificação de durabilidade baseada em seu uso para o mercado francês.

Especificação
    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 4200
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 4.5
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.5 – 1.3
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRevetement-de-sol-resilient-PVC-Heterogene-acoustique-U3-U4-en-les
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosPVC flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCLaje
  • Número OmniClass23-15 17 15 13
  • Título OmniclassPlastic Flooring

Disponibilidade da região

Europa
France

Produtos parecidos