Publicar produtos
PVC resilient flooring for wet areas
KALEI

PVC resilient flooring for wet areas

Traduzido por Google,

Revestimentos de pisos resilientes heterogêneos à base de vinil, com base em maior resistência ao deslizamento devido à presença de pellets ou partículas, fornecidos na forma de folhas.

Estes pavimentos cumprem a norma NF EN ISO 10581 ou NF EN ISO 10582 ou NF EN 13845.

De acordo com a classificação resultante da norma NF EN ISO 10874 baseada em requisitos relativos às áreas de utilização bem como à intensidade de utilização, estes produtos podem ser classificados para utilização:

- 23 (Pesado Doméstico) e 31 (Comercial Moderado) para produtos U2s

- 33 (Comercial Pesado) e 42 (Industrial Leve Geral) para produtos U3

- 34 (Very Heavy Commercial) e 43 (Strong Light Industrial) para produtos U4

A classificação UPEC é uma classificação de durabilidade baseada em seu uso para o mercado francês.

Especificação
    • Mass weight (in g/m2) : between 1800 - 4000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 4
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.1
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 – 25
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRevetement-de-sol-resilient-PVC-pour-douche
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosPVC flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCLaje
  • Número OmniClass23-15 17 15 13
  • Título OmniclassPlastic Flooring

Disponibilidade da região

Europa
France

Produtos parecidos