Publicar produtos
Arche
Arche

    Arche

    Traduzido por Google,

    100x300 cm, 120x360 cm
    Azulejos de porcelana de tamanho grande

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarche
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3600
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)58.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPorcelain tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring