Publicar produtos
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
    KALE

    KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins

    Traduzido por Google,

    Opções de dimensão: 100 - 120 - 160 cm (Também estão incluídos nesta série dois tipos diferentes de opções de lavatório: Simples e Duplo)

    O mobiliário constitui a identidade da sua casa de banho eliminando todo o cansaço de um dia atarefado. Com a série Uniq, damos um toque inovador aos espaços e levamos a cerâmica para os móveis do banheiro. Reflectimos a elegância dos seus sonhos na sua casa de banho com a sua estrutura genuína e modular e desenhamos os espaços para apelar aos seus prazeres

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakaleseramik-uniq-k2-countertop-single-and-double-basins
    • Familia de productoUniq
    • Grupo de produtosUniq K1-2-3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-12
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText