Publicar produtos
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduzido por Google,

    Oferecendo o apelo do mármore fosco em todo o seu esplendor, a série Metis vem em ladrilhos de 60x60 cm em três opções de cores, incluindo branco, cinza e preto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametis-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoMetis
    • Grupo de produtosMetis
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG019510
    • Nome ETIMTiles
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES