Publicar produtos
E-one 100S Holographic Fireplace

E-one 100S Holographic Fireplace

Traduzido por Google,

Introdução e Especificação Principal

O Kalfire E-one 100S é o modelo embutido da série Kalfire E-one. Graças às suas linhas limpas e dimensões compactas, este modelo é ideal para instalação em móveis sob medida, como armários de parede em salas de estar, restaurantes ou hotéis.

Design e Aplicação de Interiores

A generosa superfície de vidro de 100 cm x 37 cm garante uma visão ideal do fogo e das toras de cerâmica com efeito madeira realista. Com o interior ajustável e com iluminação atmosférica, a lareira torna-se um ponto focal atraente em qualquer ambiente, mesmo quando desligada. O modelo embutido também pode ser equipado com o elemento de aquecimento Atmos.

Destaques técnicos

A altura do E-one 100S varia de 596,7 a 728,5 mm, dependendo se o sistema de aquecimento Atmos está incluído.

Modelo independente: Kalfire E-one 100F FR

O modelo independente, o Kalfire E-one 100F FR, apresenta uma estrutura de aço limpa e elegante que se adapta perfeitamente a qualquer tipo de interior, do moderno ao clássico, do rural ao urbano. É fácil de instalar e mover, permitindo que você continue aproveitando o ambiente mesmo após redecorar, reformar ou mudar de lugar.

Opções e variantes

Assim como o modelo embutido, o Kalfire E-one 100F FR oferece duas opções para o interior: fundo plano ou de design e a opção de tecnologia de chama HD única ou dupla.

Especificação
  • Key Features

    The Kalfire E-one 100S is an electric three-sided holographic fireplace with glass on the front and both sides, using 3D holographic projection on handmade logs.

    • Electric three-sided holographic fireplace
    • Glass on the front and both sides
    • 3D holographic technology
    • Optional Atmos Heating
    • Endless built-in possibilities

    Dimensions & Technical Data

    • Glass size: 1000 × 367 mm (W × H)
    • Consumption (excl. heating): 110 W
    • Consumption (incl. heating): 2 kW
    • Height range: 596.7 – 728.5 mm (depending on Atmos Heating option)

    Lighting & Effects

    • Realistic glow bed with adjustable intensity
    • Adjustable flame height and intensity
    • Shuffle through different flame images

    Sound

    • Crackling sound effect

    Special Feature Highlight: Atmos Heating

    • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
    • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

    Product Options

    • Single HD flame technology
    • Dual HD flame technology
    • Atmos Heating

    Interior Options

    • Bottom plate design
    • Bottom plate flat

    Control & Personalisation

    • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
    • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicae-one-100s-holographic-fireplace
  • Familia de productoHolographic fireplace
  • Grupo de produtosThree-sided fireplace
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)1020
  • Profundidade (mm)477
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_43
  • Uniclass 2015 DescriçãoInset open fires
  • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 11
  • Título OmniclassElectric Fireplace

Disponibilidade da região

Europa América do Norte