Publicar produtos
E-one 190F Holographic Fireplace
E-one 190F Holographic Fireplace

    E-one 190F Holographic Fireplace

    Traduzido por Google,

    Introdução e Especificação Principal

    A Kalfire E-one 190F é uma lareira elétrica holográfica com vidro frontal e aquecimento opcional. Utilizando a projeção de chamas holográficas 3D em toras artesanais, ela imita o fogo real da forma mais fiel possível. Opções como a base de aquecimento realista, o som crepitante e o sistema de aquecimento Atmos opcional garantem uma experiência de fogo ideal.

    Design e Aplicação de Interiores

    O modelo frontal é ideal para instalação em parede plana, parede de armário ou lareira. Com 190 cm de largura, a E-one 190F é perfeitamente adequada para uma parede de cinema. As lareiras holográficas Kalfire E-one podem ser personalizadas de acordo com as preferências pessoais. Nossos revendedores exclusivos e certificados auxiliam na instalação e na concretização do design dos seus sonhos.

    Destaque especial: Aquecimento Atmos

    O E-one está disponível com um elemento de aquecimento inovador chamado Atmos Heating. Este elemento está disponível exclusivamente para as versões embutidas do Kalfire E-one (todas as variantes, exceto o E-one 100F FR). O elemento de aquecimento proporciona um fluxo agradável e contínuo de ar quente em um ângulo de 45 graus, garantindo uma experiência de fogo ideal, única em lareiras elétricas.

    Personalização e Controle

    Personalize a intensidade e a altura das chamas, navegue pelas imagens das chamas, escolha o som e ajuste o brilho da cama incandescente. Salve todas essas configurações no Kalfire Moods para desfrutar da sua fogueira personalizada com o clique de um botão.

    Destaques técnicos

    A altura do E-one 190F varia de 596,7 a 758,3 mm, dependendo da inclusão do sistema de aquecimento Atmos. Os desenhos dimensionais sem o aquecedor podem ser encontrados em www.kalfire.com.

    Especificação
    • Key Features

      • Electric front-facing holographic fireplace
      • 3D holographic technology
      • Endless built-in possibilities
      • Optional Atmos Heating

      Dimensions & Technical Data

      • Glass size: 1896 × 370 mm (W × H)

      Lighting & Effects

      • Realistic glow bed with adjustable intensity
      • Adjustable flame height and intensity
      • Shuffle through different flame images

      Sound

      • Crackling sound effect

      Special Feature Highlight: Atmos Heating

      • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
      • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

      Product Options

      • Single HD flame technology
      • Dual HD flame technology
      • Atmos Heating

      Interior Options

      • Bottom plate design
      • Bottom plate flat

      Control & Personalisation

      • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
      • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicae-one-190f-holographic-fireplace
    • Familia de productoHolographic fireplace
    • Grupo de produtosFront fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)1911
    • Profundidade (mm)477.1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_43
    • Uniclass 2015 DescriçãoInset open fires
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte