Publicar produtos
G160/41F Lareira a gás – Modelo frontal

G160/41F Lareira a gás – Modelo frontal

Traduzido por Google,

Kalfire G160/41F
A Kalfire G160/41F é uma lareira a gás fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com a perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

Tecnologia de Queimadores
Queimador 3D (Kalfire G-range)
Assim como o queimador Prestige, esta inovação foi projetada e desenvolvida pela Kalfire. Ela permite uma lareira alongada e horizontal (até 170 cm de largura) que se adapta perfeitamente a interiores contemporâneos. Uma lareira a gás fechada equipada com um queimador 3D produz chamas praticamente indistinguíveis das de uma lareira a lenha. As lareiras com queimador 3D são fornecidas de série com um conjunto de toras de cerâmica, mas também é possível escolher um conjunto de toras exclusivo ou uma base de pedras brancas, bege ou cinza ou criptonita.

Tipo de modelo
Modelo frontal
Uma lareira a gás fechada com um painel de vidro frontal é chamada de modelo frontal. A linha Kalfire inclui um grande número de modelos frontais, com múltiplas possibilidades de tamanho e elementos decorativos. O tamanho do vidro, que pode ser quadrado ou retangular, pode variar entre 60 e 160 cm de largura. Os modelos frontais são complementos elegantes para ambientes contemporâneos e também se adaptam bem à instalação em uma lareira, cujo estilo e aparência podem ser escolhidos de acordo com o seu gosto.

Especificação
  • Product options

    • Anti-reflective glass
    • iMatch interface
    • Domotica (home automation)

    Product information

    • 3D-burner
    • iMatch remote
    • Interior options
    • Mounting trim options
    • Filling options
    • CE Certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design

    Filling

    • White stones
    • Cryptonite
    • Grey stone chippings
    • Ceramic logs
    • Exclusive ceramic logs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag160-41f-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de produtosFront fireplace
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)955
  • Largura (mm)1776
  • Profundidade (mm)430
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniclassGas Fireplace

Disponibilidade da região

Europa