Publicar produtos
G60/48F Lareira a gás – Modelo frontal
G60/48F Lareira a gás – Modelo frontal

    G60/48F Lareira a gás – Modelo frontal

    Traduzido por Google,

    Kalfire G60/48F
    A Kalfire G60/48F é uma lareira a gás fechada. Suas dimensões frontais compactas a tornam ideal para instalação em paredes planas, paredes de mídia ou prateleiras, combinando design clean com facilidade de uso diário.

    Tecnologia de Queimadores
    Queimador 3D (Kalfire G-range)
    A linha G está equipada com um queimador linear 3D: uma chama alongada e horizontal que se adapta perfeitamente a interiores contemporâneos. Uma lareira a gás fechada com queimador 3D produz chamas praticamente indistinguíveis das de uma lareira a lenha. As lareiras com queimador 3D vêm de fábrica com um conjunto de toras de cerâmica, mas também é possível escolher um conjunto de toras exclusivo ou uma base de pedras brancas, cinza/bege ou criptonita.

    Tipo de modelo
    Modelo frontal
    Uma lareira a gás fechada com um painel de vidro frontal é chamada de modelo frontal. A linha Kalfire inclui diversos modelos frontais com diversos tamanhos e acabamentos decorativos. O G60/48F possui um tamanho de vidro de 60 × 48 cm. Os modelos frontais complementam elegantemente ambientes contemporâneos e também são ideais para instalação em lareiras, cujo estilo e aparência podem ser escolhidos de acordo com o gosto do cliente.

    Especificação
    • Product options
      This fireplace can be equipped with various optional features to enhance convenience and the overall fire experience.

      • Anti-reflective glass for optimal fire visibility
      • iMatch interface for intuitive control
      • Home automation integration (domotica) for seamless connection with smart home systems

      Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • 3D-burner for a realistic, three-dimensional flame pattern
      • iMatch remote control included
      • Multiple interior finish options
      • Various filling options
      • CE certified
      • Energy efficiency class: C
      • Nominal heat output: 2.3 - 6.0 kW
      • Efficiency: approx. 83%

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Filling
      The filling material influences the overall flame presentation and can be selected according to personal preference.

      • White stones
      • Cryptonite
      • Grey stone chippings
      • Ceramic logs
      • Exclusive ceramic logs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicag60-48f-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosFront fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1053
    • Largura (mm)813
    • Profundidade (mm)431
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa