Publicar produtos
G80/48F Lareira a gás – Modelo frontal

G80/48F Lareira a gás – Modelo frontal

Traduzido por Google,

Kalfire G80/48F
A Kalfire G80/48F é uma lareira a gás fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com a perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

Tecnologia de Queimadores
Queimador 3D (Kalfire G-range)
Assim como o queimador Prestige, esta inovação foi projetada e desenvolvida pela Kalfire. Ela permite uma lareira alongada e horizontal (até 170 cm de largura) que se adapta perfeitamente a interiores contemporâneos. Uma lareira a gás fechada equipada com um queimador 3D produz chamas praticamente indistinguíveis das de uma lareira a lenha. As lareiras com queimador 3D são fornecidas de série com um conjunto de toras de cerâmica, mas também é possível escolher um conjunto de toras exclusivo ou uma base de pedras brancas, bege ou cinza ou criptonita.

Tipo de modelo
Modelo frontal
Uma lareira a gás fechada com um painel de vidro frontal é chamada de modelo frontal. A linha Kalfire inclui um grande número de modelos frontais, com múltiplas possibilidades de tamanho e elementos decorativos. O tamanho do vidro, que pode ser quadrado ou retangular, pode variar entre 60 e 160 cm de largura. Os modelos frontais são complementos elegantes para ambientes contemporâneos e também se adaptam bem à instalação em uma lareira, cujo estilo e aparência podem ser escolhidos de acordo com o seu gosto.

Especificação
  • Product options
    This fireplace can be equipped with various optional features to enhance convenience and the overall fire experience.

    • Anti-reflective glass for optimal fire visibility
    • iMatch interface for intuitive control
    • Home automation integration (domotica) for seamless connection with smart home systems

    Product information
    Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

    • 3D-burner for a realistic, three-dimensional flame pattern
    • iMatch remote control included
    • Multiple interior finish options
    • Various filling options
    • CE certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior
    The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design

    Filling
    The filling material influences the overall flame presentation and can be selected according to personal preference.

    • White stones
    • Cryptonite
    • Grey stone chippings
    • Ceramic logs
    • Exclusive ceramic logs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag80-48f-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de produtosFront fireplace
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1053
  • Largura (mm)976
  • Profundidade (mm)471
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniclassGas Fireplace

Disponibilidade da região

Europa