Publicar produtos
G90/44S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

G90/44S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

Traduzido por Google,

Kalfire G90/44S
A Kalfire G90/44S é uma lareira a gás fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com a perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

Tecnologia de Queimadores
Queimador 3D (Kalfire G-range)
Assim como o queimador Prestige, esta inovação foi projetada e desenvolvida pela Kalfire. Ela permite uma lareira alongada e horizontal (até 170 cm de largura) que se adapta perfeitamente a interiores contemporâneos. Uma lareira a gás fechada equipada com um queimador 3D produz chamas praticamente indistinguíveis das de uma lareira a lenha. As lareiras com queimador 3D são fornecidas de série com um conjunto de toras de cerâmica, mas também é possível escolher um conjunto de toras exclusivo ou uma base de pedras brancas, bege ou cinza ou criptonita.

Tipo de modelo
Modelo de três lados
Como o nome indica, os modelos de três lados são essencialmente envoltos em vidro em três lados. O painel de vidro sem moldura se curva ao redor da lareira, proporcionando uma visão ampla e desimpedida de três lados. Seja qual for o estilo do seu interior, o modelo de três lados sempre chama a atenção, permitindo que os observadores apreciem o jogo realista das chamas de praticamente qualquer lugar do ambiente. A Kalfire oferece uma ampla variedade de lareiras a gás de três lados.

Especificação
  • Product options

    • iMatch interface
    • Domotica (home automation)

    Product information

    • 3D-burner
    • iMatch remote
    • Interior options
    • Filling options
    • CE Certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design

    Filling

    • White stones
    • Cryptonite
    • Grey stone chippings
    • Ceramic logs
    • Exclusive ceramic logs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag90-44s-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de produtosThree-sided fireplace
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1053
  • Largura (mm)1056
  • Profundidade (mm)471
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniclassGas Fireplace