Publicar produtos
Gi105/79F Lareira a gás – Modelo frontal
Gi105/79F Lareira a gás – Modelo frontal
Gi105/79F Lareira a gás – Modelo frontal

    Gi105/79F Lareira a gás – Modelo frontal

    Traduzido por Google,

    Kalfire Gi 105
    A Kalfire Gi 105 é uma lareira a gás embutida com controle remoto e Wi-Fi. Uma experiência de fogo verdadeiramente única e autêntica, inspirada na natureza.

    Design e Interiores
    O Gi 105 é um modelo embutido, projetado para integração perfeita em vários interiores, mantendo um visual limpo e moderno.

    Tecnologia de Queimadores
    As três válvulas de gás independentes do queimador produzem um jogo de chamas dinâmico, praticamente indistinguível de um fogo a lenha, mas com notável eficiência e baixo consumo de gás. Com uma potência mínima de 2 kW e máxima de 7 kW, o Gi 105 não superaquece um ambiente bem isolado. Mesmo na configuração mais baixa, ele cria o ambiente perfeito.

    Tipo de modelo
    Modelo embutido
    Como uma lareira a gás embutida, a Gi 105 oferece uma solução moderna que se adapta perfeitamente a paredes ou espaços projetados sob medida.

    Recursos e opções
    - Botão Comfort+ para um fogo intenso sem superaquecimento
    - Botão de conforto para redução do consumo de gás
    - Botão de humor para ajustar a reprodução da chama de acordo com a preferência pessoal (até 10 estados de espírito programáveis ​​no aplicativo)
    - Operação por controle remoto e aplicativo para smartphone
    - Integração com sistemas de automação residencial

    Experiência
    Inspirado no crepitar de uma fogueira a lenha, o Gi 105 recria uma experiência de fogo altamente realista. O brilho das brasas, as faíscas e as chamas brincando ao redor de toras de cerâmica natural criam uma sensação incomparável de uma fogueira a lenha. Com a tecnologia patenteada KalSense, o controle do fogo é intuitivo e sem esforço, garantindo a experiência ideal em todas as condições.

    Especificação
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Efficiency: 81%
      • Output: 1,9 - 6,7 kW
      • Energy label: B
      • Suitable for natural gas and (bio) propane gas
      • H2 Ready

      Mounting trims
      Mounting trims offer plenty of options to vary the installation depth, providing a solution for almost any design. With this model, you can choose a mounting trim with a depth of 3, 7, or 10 cm, with a thickness of 4 or 8 mm.

      Anti-reflective glass
      Anti-reflective glass offers an unobstructed view of the fire. Reflections are minimized, creating a true "open fireplace" feeling.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagi105-79f-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosFront fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1350
    • Largura (mm)1246
    • Profundidade (mm)555
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa