Kalfire Gi 110/55C
A Kalfire Gi 110/55C é uma lareira de canto a gás com controle remoto e Wi-Fi. Uma experiência de fogo verdadeiramente única e autêntica, inspirada na natureza. A lareira de canto Gi 110/55C tem uma altura entre 1150 e 1530 cm.
Design e Interiores
O Gi 110/55C é um modelo de canto, projetado para se integrar perfeitamente a interiores modernos. Seu canto de vidro permite uma visão clara da lareira de ambos os lados, realçando a atmosfera e o design de qualquer espaço.
Tecnologia de Queimadores
As três válvulas de gás independentes do queimador produzem um jogo de chamas dinâmico, praticamente indistinguível de um fogo a lenha, mantendo uma eficiência notável e baixo consumo de gás. Com uma potência mínima de 1,9 kW e uma potência máxima de 6,7 kW, o Gi 110/55C proporciona um ambiente agradável sem superaquecer um ambiente bem isolado.
Tipo de modelo
Modelo de canto
A configuração de canto oferece uma visão única da lareira a partir de dois ângulos, disponível com vidro voltado para a esquerda ou para a direita. Este modelo pode ser ainda mais personalizado com diferentes acabamentos internos, como vidro cerâmico preto plano ou interiores de design.
Recursos e opções
- Botão Comfort+ para um fogo intenso sem superaquecimento
- Botão de conforto para redução do consumo de gás
- Botão de humor para ajustar a reprodução da chama de acordo com a preferência pessoal (até 10 estados de espírito programáveis no aplicativo)
- Operação por controle remoto e aplicativo para smartphone
- Integração com sistemas de automação residencial
- Tecnologia KalSense patenteada para controle intuitivo
Experiência
Inspirado no crepitar de uma fogueira a lenha, o Gi 110/55C recria uma experiência de fogo altamente realista. O leito de brasas brilhantes, as faíscas e as chamas brincando ao redor de toras de cerâmica natural criam uma impressão incomparável de uma fogueira a lenha de verdade, garantindo a experiência ideal em todas as condições.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Austria |
Belarus |
Belgium |
Bosnia and Herzegovina |
Bulgaria |
Croatia |
Cyprus |
Czech Republic |
Denmark |
Estonia |
Finland |
France |
Germany |
Gibraltar |
Greece |
Hungary |
Iceland |
Ireland |
Isle of Man |
Italy |
Latvia |
Liechtenstein |
Lithuania |
Luxembourg |
Macedônia do Norte |
Malta |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Netherlands |
Norway |
Poland |
Portugal |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |
Spain |
Sweden |
Switzerland |
Ukraine |
United Kingdom |
Vatican City |