Publicar produtos
GP110/55C Lareira a gás – Modelo de canto
GP110/55C Lareira a gás – Modelo de canto
GP110/55C Lareira a gás – Modelo de canto

    GP110/55C Lareira a gás – Modelo de canto

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP110/55C
    A Kalfire GP110/55C é uma lareira a gás de canto fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

    Tecnologia de Queimadores
    Queimador Prestige (gama Kalfire GP)
    O queimador Prestige patenteado é integrado diretamente a toras de cerâmica altamente realistas, empilhadas em forma de pirâmide. Isso resulta em chamas altas e ardentes que saltam diretamente das toras, proporcionando uma impressão incomparável de um fogo a lenha.

    Tipo de modelo
    Modelo de canto
    Nossos modelos de lareiras a gás de canto oferecem uma visão do fogo de dois ângulos diferentes. Os modelos de canto Kalfire estão disponíveis em uma ampla variedade de larguras e alturas. Você também pode escolher se deseja que o canto de vidro fique voltado para a esquerda ou para a direita. Além disso, você pode personalizar seu modelo de canto com um interior plano, um interior de vidro cerâmico ou um interior de design. Essas opções também estão disponíveis para outros tipos de lareiras a gás Kalfire.

    Recursos e opções
    - Função híbrida
    - Gerador de faíscas naturais (NSG)
    - Interface iMatch
    - Domótica (domotica)

    Especificação
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Multiple interior finish options
      • CE Certified
      • Energy label: A
      • Efficiency: 82%
      • Output: 6,0 - 8,8 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagp110-55c-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosCorner fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1140
    • Largura (mm)1266
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa