Publicar produtos
GP115/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados
GP115/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados
GP115/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    GP115/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP115/55S
    A Kalfire GP115/55S é uma lareira a gás fechada de três lados. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

    Design e Interiores
    Com três lados, o GP115/55S oferece uma visão ampla e aberta do fogo de três ângulos diferentes. O design sem moldura garante que as chamas sejam visíveis de quase todos os pontos do ambiente, tornando-o uma verdadeira peça central de qualquer interior.

    Tecnologia de Queimadores
    Queimador Prestige (gama Kalfire GP)
    O queimador Prestige patenteado é integrado diretamente a toras de cerâmica altamente realistas, empilhadas em forma de pirâmide. Isso resulta em chamas altas e ardentes que saltam diretamente das toras, proporcionando uma impressão incomparável de um fogo a lenha.

    Tipo de modelo
    Modelo de três lados
    Com as lareiras de três lados Kalfire GP, você pode escolher entre diversos designs de interiores. Além disso, você pode optar por uma função híbrida/LED (criando um brilho aconchegante) e/ou uma função NSG (faíscas reais dançando sobre as chamas). Essas opções permitem que você personalize totalmente a lareira de acordo com seu gosto e a atmosfera do seu espaço.

    Recursos e opções
    - Função híbrida
    - Gerador de faíscas naturais
    - Interface iMatch
    - Domótica (domotica)

    Experiência
    O GP115/55S oferece uma experiência de fogo realista com chamas altas e o brilho aconchegante das toras de cerâmica. Com seu design moderno e tecnologia avançada, este modelo garante conforto e atmosfera, tornando-se um complemento ideal para qualquer interior contemporâneo.

    Especificação
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance details of the Kalfire GP115/55S.

      • Energy label: A
      • Efficiency: 82%
      • Output: 6.0 – 8.8 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagp115-55s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosThree-sided fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1140
    • Largura (mm)1306
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace