Publicar produtos
GP115/75S Lareira a gás – Modelo de 3 lados
GP115/75S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    GP115/75S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP115/75S
    A Kalfire GP115/75S é uma lareira a gás fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com a perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

    Design e Interiores
    Com as lareiras a gás de três lados Kalfire GP115/75S, você tem a opção de escolher entre diversos interiores. Além disso, você pode optar por adicionar uma função híbrida/LED opcional (para um efeito aconchegante de brasa) e/ou uma função NSG (criando a ilusão de faíscas reais dançando acima das chamas). Essas opções permitem que você crie uma lareira a gás que se adapta perfeitamente ao seu gosto e preferências pessoais, além de se integrar perfeitamente à decoração e ao espaço do seu ambiente.

    Tecnologia de Queimadores
    O queimador Prestige patenteado é integrado diretamente a toras de cerâmica altamente realistas, empilhadas em forma de pirâmide. Isso resulta em chamas altas e ardentes que saltam diretamente das toras, proporcionando uma impressão incomparável de um fogo a lenha.

    Tipo de modelo
    Modelo de três lados
    O vidro sem moldura se curva ao redor da lareira, oferecendo uma visão ampla e ininterrupta de três lados. Este modelo cria um ponto focal marcante em qualquer interior, permitindo que a lareira seja admirada de vários ângulos.

    Especificação
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance details of the Kalfire GP115/55S.

      • Energy label: A
      • Efficiency: 82%
      • Output: 6.0 – 8.8 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagp115-75s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosThree-sided fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1350
    • Largura (mm)1306
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace