Publicar produtos
GP60/79F Lareira a gás – Modelo frontal
GP60/79F Lareira a gás – Modelo frontal

    GP60/79F Lareira a gás – Modelo frontal

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP60/79F
    A Kalfire GP60/79F é uma lareira a gás fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com a perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

    Design e Interiores
    Com as lareiras Kalfire GP, você pode escolher entre diversos designs de interiores e acabamentos de instalação. Essa flexibilidade permite que você configure a lareira de acordo com suas preferências de design e o estilo geral do ambiente.

    Tecnologia de Queimadores
    O queimador Prestige patenteado é integrado diretamente a toras de cerâmica altamente realistas, empilhadas em forma de pirâmide. Isso resulta em chamas altas e ardentes que saltam diretamente das toras, proporcionando uma impressão incomparável de um fogo a lenha.

    Tipo de modelo
    Modelo frontal
    Como uma lareira a gás frontal, a GP60/79F integra-se perfeitamente em paredes, lareiras ou instalações personalizadas, oferecendo uma estética limpa e moderna.

    Recursos e opções
    - Função híbrida/LED (cama de brilho atmosférico)
    - Gerador de faíscas naturais (NSG)
    - Opções de interior
    - Opções de acabamento de montagem

    Experiência
    O GP60/79F combina tecnologia avançada com design autêntico para proporcionar uma experiência de fogo única. Com chamas realistas, um leito de brasas incandescente e a opção de faíscas acima do fogo, este modelo proporciona a atmosfera de uma lareira a lenha natural com a conveniência e a eficiência do gás.

    Especificação
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • Anti-reflective glass
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestigeburner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
      • Clay
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagp60-79f-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosFront fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1339
    • Largura (mm)813
    • Profundidade (mm)502
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa