Publicar produtos
GP65/55C Lareira a gás – Modelo de canto
GP65/55C Lareira a gás – Modelo de canto
GP65/55C Lareira a gás – Modelo de canto

    GP65/55C Lareira a gás – Modelo de canto

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP65/55C
    A Kalfire GP65/55C é uma lareira a gás de canto fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

    Modelo de canto
    Nossos modelos de lareiras a gás de canto oferecem uma visão do fogo de dois ângulos diferentes. Os modelos de canto Kalfire estão disponíveis em uma ampla variedade de larguras e alturas. Você também pode escolher se deseja que o canto de vidro fique voltado para a esquerda ou para a direita. Além disso, você pode personalizar seu modelo de canto com um interior plano, um interior de vidro cerâmico ou um interior de design. Essas opções também estão disponíveis para outros tipos de lareiras a gás Kalfire.

    Queimador Prestige (gama Kalfire GP)
    O queimador Prestige patenteado é integrado diretamente a toras de cerâmica altamente realistas, empilhadas em forma de pirâmide. Isso resulta em chamas altas e ardentes que saltam diretamente das toras, proporcionando uma impressão incomparável de um fogo a lenha.

    Opções de personalização
    Com as lareiras de canto Kalfire GP, você pode escolher entre diversos designs de interiores. Além disso, você tem a opção de selecionar uma função híbrida/LED (cama de incandescência atmosférica) e/ou uma função NSG (função que cria faíscas reais dançando acima das chamas). Dessa forma, você pode personalizar uma lareira a gás que combine perfeitamente com seu gosto e preferências pessoais, e que se adapte ao acabamento e ao espaço onde a lareira será instalada.

    Especificação
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestigeburner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagp65-55c-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosCorner fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1139
    • Largura (mm)816
    • Profundidade (mm)502
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa