Publicar produtos
GP85/50R Lareira a gás – Modelo divisor de espaço
GP85/50R Lareira a gás – Modelo divisor de espaço
GP85/50R Lareira a gás – Modelo divisor de espaço
GP85/50R Lareira a gás – Modelo divisor de espaço

    GP85/50R Lareira a gás – Modelo divisor de espaço

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP85/50R
    A Kalfire GP85/50R é uma lareira a gás fechada com o queimador Prestige patenteado, projetada para combinar elegância atemporal com tecnologia avançada. Independentemente do tamanho ou estilo do ambiente, este modelo se integra perfeitamente e enriquece a atmosfera de qualquer interior.

    Design e Interiores
    Como modelo divisor de ambientes, o GP85/50R oferece ótima visibilidade das chamas de vários ângulos, tornando-se a divisória natural perfeita em espaços abertos. O design permite que você aprecie o fogo de ambos os lados, criando um ponto focal convidativo e envolvente. O interior pode ser personalizado com opções como acabamento plano, vidro cerâmico preto ou uma variante de design. Os frisos de montagem oferecem flexibilidade adicional para adaptar a profundidade de instalação às necessidades do seu projeto.

    Tecnologia de Queimadores
    No coração do GP85/50R está o queimador Prestige patenteado, integrado diretamente em toras de cerâmica altamente realistas empilhadas em uma pirâmide. Este queimador avançado produz chamas altas e intensas que saltam diretamente das toras, proporcionando uma impressão incomparável de uma lareira a lenha de verdade, mantendo a eficiência.

    Tipo de modelo
    Modelo de divisória de ambiente
    O GP85/50R é ideal para espaços abertos, onde pode servir como divisória natural entre diferentes áreas de estar. Combina funcionalidade com design marcante, oferecendo uma vista para a lareira que valoriza o ambiente de todos os ângulos.

    Recursos e opções
    - Função híbrida (cama com brilho LED para ambiente adicional)
    - Gerador de faíscas naturais (NSG) para faíscas reais acima das chamas
    - Operação remota do iMatch e aplicativo para smartphone
    - Integração com sistemas de automação residencial

    Experiência
    O Kalfire GP85/50R cria uma peça central deslumbrante com sua visão imersiva da chama e opções versáteis de design. Seja instalado dentro de uma parede divisória ou como uma divisória independente, ele traz aconchego, estilo e atmosfera a qualquer espaço, garantindo uma experiência de fogo verdadeiramente única.

    Especificação
    • Product options:

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information:

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagp85-50r-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosRoomdivider fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1109
    • Largura (mm)1289
    • Profundidade (mm)555
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa