Publicar produtos
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

Traduzido por Google,
COBRA CONFERENCE 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 e 133. A 88, L 49, D 59 cm. Cadeira e poltrona. Suporte angular em aço cromado. Totalmente revestido em tecido ou couro com espuma fria de 30 mm. Pilha e comutável. Pode ser equipado com bloco de escrita. Atende aos critérios para o rótulo Swan. Cadeira e poltrona. Armação de aço anjo em cromo. Estofado em tecido ou couro com espuma fria de 30 mm. Empilhável e vinculável. Disponível com um tablet de escrita. Cumpre os requisitos do rótulo ecológico Svanen.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única133
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosConcrete
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-04-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)88
  • Largura (mm)49
  • Profundidade (mm)59
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56